Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial
    EQUITONE

    EQUITONE [natura] - Fassadenmaterial

    4.2 von 5 Sternen4.2(22 Bewertungen)

    belüftete Fassade - Fassadenplatten - Außenfassade

    EQUITONE [natura] ist ein durchgefärbtes Fassadenmaterial. Jede EQUITONE [natura] Tafel ist ein Unikat und zeigt auf subtile Weise die Rohstruktur des Faserzementmaterials. Mit der optionalen PRO-Beschichtung verfügt sie zudem über permanenten Graffitischutz und ist besonders kratzfest, lösemittelresistent und lässt sich leicht mit Graffitientferner reinigen.

    Kontaktieren Sie EQUITONE

    Spezifikation
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [natura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [natura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. EQUITONE [natura] is also available with a factory applied anti-graffiti coating (PRO coating). EQUITONE [natura] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereq_natura
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeFibre Cement Facade Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialFaserzement
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding
    • UNSPSCCode30151802
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit