Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    Google-Übersetzung,

    Die ganze zeitlose Schönheit der Zedernverkleidung ohne ständige Wartung. AZEK ® Shingle wird aus einem hochmodernen, proprietären technischen Polymer hergestellt und entspricht der attraktiven Textur von Zedernschindeln, während es die Leistung und die pflegeleichten Vorteile von verrottungsfesten PVC-Baumaterialien hinzufügt. Durch die Nutzung unserer innovativen neuen PaintPro-Technologie bietet AZEK Shingle eine schnelle Trocknungszeit, hervorragende Farbhaftung und eine lackierte Oberfläche, die ohne Ausbesserungen oder häufige Wartung hält. Noch nie war es so einfach, klassische Schönheit mit überragender Haltbarkeit zu kombinieren.

    Spezifikation
    • INSTALLATION BENEFITS:

      • No special tools required
      • Engineered polymer is lightweight and durable
      • Flexible, durable material helps prevent on-site breakage
      • No need to seal cut edges and scrapes for water protection
      • Route and cut without splitting
      • Uniform finish; no surface irregularities to work around


      LOW-MAINTENANCE PERFORMANCE:

      • Moisture-resistant
      • Will not rot, splinter, peel, warp, or swell from moisture
      • Maintains beautiful finish even through harsh weather
      • Insect-resistant; unappetizing to destructive pests


      ENHANCED PAINTABILITY WITH PAINTPRO TECHNOLOGY

      Products from AZEK Exteriors with PaintPro Technology have enhanced paintability to provide easier paint application, time savings, and a superior paint bond for long-lasting performance. Give your next siding install a painted finish that requires almost no maintenance.

      Keywords: siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, shingle siding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Shingle-Siding-With-Paintpro-Technology
    • ProduktfamilieSiding
    • ProduktgruppeShingle Siding with PaintPro® Technology
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit