Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte PELLE 3-STEP DIMM GO ist eine moderne Pendelleuchte, die für helles und angenehmes Licht über einer Kücheninsel sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten Goldoberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Das integrierte LED-Modul liefert 30 W, 2400 lm, 3000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80 und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, zwei Lichtpunkte und ca. 36 cm Durchmesser. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ5757.
Spezifikation
  • Basic information

    Type: Hanging lamp

    Light source type: integrated LED

    Maximum power: 30W

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Materials and colors

    Dominant color: Gold

    Leading Finish: Matte

    Dominant material: Aluminum

    Accent Material: Silicone

    Ceiling base color: Gold

    Lampshade color: Gold

    Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 36

    Lampshade width [cm]: 36

    Lampshade length [cm]: 120

    Ceiling base height [cm]: 16

    Product width [cm]: 36

    Specification

    Number of light sources: 2

    Lumens [lm]: 2400

    Color temperature [K]: 3000

    Dimming: Yes

    CCT: No

    RGB: No

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Azzardo Smart App: No

    Remote control: No

    BT Control Panel: No

    Bluetooth Gateway: No

    Motion sensor: No

    Control options: 3-step dimmer

    Control type > For all: 3-step dimmer

    Voltage: 230V

    Class of resistance to shock: 1

    Packaging

    Net weight [kg]: 3.1

    Gross weight [kg]: 3.4

    Box height 1 [cm]: 43

    Box width 1 [cm]: 43

    Box depth 1 [cm]: 126

    CBM volume: 0.232974

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ5757
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit