Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK ist eine moderne Wandleuchte, die Kunstwerke und Texturen mit ihrem raffinierten, architektonischen Look gekonnt in Szene setzt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul liefert Licht mit 14 W, 1063 lm, umschaltbarer Farbtemperatur (3000 K oder 4100 K), einem Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einem Abstrahlwinkel von 107° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP44, 1 Lichtpunkt, ca. 9 cm breit × 6 cm hoch. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6569.
Spezifikation
  • Dimensions

    Product length [cm]: 60

    Wall base width [cm]: 4

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Product height [cm]: 6

    Lampshade length [cm]: 60

    Wall base height [cm]: 4

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 26

    Materials and colors

    Accent color: White

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Specification

    Number of light sources: 1

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Lumens [lm]: 1063

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4100

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Light source type: integrated LED

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 14W

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.2

    Net weight [kg]: 1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6569
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit