Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 60 4000K DGR lamp post

FRAME 60 4000K DGR lamp post

Google-Übersetzung,
Die Laterne FRAME 60 4000K DGR ist eine moderne Außenleuchte, die Eingängen und Fassaden ein elegantes, architektonisches Flair verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten, dunkelgrauen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 12 W, 4000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP65, verstellbare Positionierung, 1 Lichtpunkt und Abmessungen von ca. 6,2 cm Breite × 60 cm Höhe. Die Laterne kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Produktcode: AZ6630.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 17.5 Floor base height [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 60 Lampshade length [cm]: 15 Product width [cm]: 6.2 Floor base length [cm]: 17.5 Floor base width [cm]: 6.2 Lampshade width [cm]: 6.2 Materials and colors Floor base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Floor lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1.4 Box height 1 [cm]: 20 Box depth 1 [cm]: 9 Box width 1 [cm]: 63
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6630
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit