Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Pendelleuchte NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM von AZzardo verleiht Ihrem Interieur klare, moderne Linien. Dank ihrer ausgewogenen Proportionen und präzisen Details fügt sie sich mühelos in zeitgemäße Räume ein. Ideal für Treppenhaus oder Homeoffice: Sie spendet gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Ceiling base length [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 4 Product width [cm]: 22 Product length [cm]: 112 Product height [cm]: min. 80 max. 178 Lampshade length [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lampshade width [cm]: 4x 3.5 / 2x 4 / 4x 5 Lampshade height [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Materials and colors Accent Color: Brass Ceiling base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 56W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 98° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 10 Lumens [lm]: 998 Voltage: 230V Control options: 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3100 Control type > For all: 3-step dimmer Adjustment: Yes Packaging Net weight [kg]: 11.2 Box width 1 [cm]: 103 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 35.5 Gross weight [kg]: 12.6
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6531
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit