Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 CH wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 CH wall lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Wandleuchte PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 CH kennen: eine elegante Wandleuchte, die Kunstwerke und Texturen zuverlässig in Szene setzt. Gefertigt aus Aluminium mit glänzender Chromoberfläche, besticht sie durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 14 W, 1060 lm, wahlweise 3000 K oder 4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 107° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP44, 1 Lichtpunkt, ca. 9 cm breit × 6 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Raumbeleuchtung zu erzielen. Produktcode: AZ6568.
Spezifikation
  • Dimensions

    Product length [cm]: 60

    Wall base width [cm]: 4

    Product height [cm]: 6

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Wall base height [cm]: 4

    Lampshade length [cm]: 60

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 26

    Materials and colors

    Accent color: White

    Dominant color: Chrome

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Glossy

    Wall base color: Chrome

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 14W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Adjustment: No

    Lumens [lm]: 1060

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.2

    Net weight [kg]: 1

    Box width 1 [cm]: 62

    Box height 1 [cm]: 11

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6568
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit