Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp

    RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Wandleuchte RIPPLE WALL 50 AUBURN ist eine moderne Wandleuchte, die für helles und angenehmes Licht, ideal als Nachttischbeleuchtung, konzipiert wurde. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten Kastanienbraun-Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt durch ein integriertes LED-Modul mit 6 W, 108 lm, 2675 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 90, einem Abstrahlwinkel von 0° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 50 cm breit × 50 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6582.
    Spezifikation
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 50 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 50 Product height [cm]: 50 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 50 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2675 Packaging Gross weight [kg]: 2.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 59 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 59
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6582
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit