Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte FRAME WALL 4000K DGR ist eine moderne Wandleuchte, die als Nachttischleuchte einen eleganten, architektonischen Look verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten, dunkelgrauen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 12 W, 4000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP65, verstellbare Positionierung, 1 Lichtpunkt und ca. 17,5 cm breit × 6 cm hoch. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6634.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 6 Product width [cm]: 17.5 Wall base length [cm]: 3 Lampshade length [cm]: 6.2 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6634
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit