Das gerippte Paneel DOMEO CALDEIRA verleiht der Fassade ein markantes Relief mit einer einzigartigen, zugleich sanften und skulpturalen Ästhetik und schafft so eine unverwechselbare architektonische Handschrift. Inspiriert von Calderen, die durch den Einsturz von Vulkangipfeln nach Ausbrüchen entstanden sind, zeugen die hohlen, regelmäßigen Formen dieses Paneels von seiner Schönheit. Es spiegelt die weichen, tiefen Konturen dieser riesigen, zum Himmel offenen Krater wider und evoziert Leere, Kraft und Transformation.
Spezifikation
Epaisseur nominale standard : 0,75 mm
Revêtements standards :
Polyester 35 µm
Polyester 45 µm
Polyuréthane 50 µm
Longueur : de 0,60 à 8,00 m
Sens de pose : vertical