Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel TRINEO FUJI verkörpert dieses Symbol für Ausgewogenheit, Ruhe und strukturierte Schönheit. Es evoziert Ordnung und Präzision und schafft so eine Fassade mit starkem grafischem Rhythmus. Seine Symmetrie verleiht anspruchsvollen Architekturprojekten Eleganz, Harmonie und Charakter. Dieses Zusammenspiel der Höhen ist von den Vulkanen der Insel Réunion inspiriert, deren Hänge durch aufeinanderfolgende Ausbrüche geformt wurden und der Landschaft das Aussehen einer natürlichen, von der Zeit geformten Treppe verleihen.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-FUJI
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)805
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme