Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel TRINEO SHASTA verleiht der Fassade eine ausgewogene und kraftvolle Komposition. Durch gezielte Wiederholung und bewusst eingesetzte Aussparungen entsteht ein moderner und ausdrucksstarker architektonischer Rhythmus. Inspiriert vom Mount Shasta in Kalifornien, einem majestätischen Vulkan mit drei markanten Gipfeln, übersetzt dieses gerippte Paneel diese ikonische Regelmäßigkeit in drei voneinander beabstandete, dreieckige Rippen.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-SHASTA
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)965
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme