Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Google-Übersetzung,

BACHFIRE ist ein automatischer Brandschutzvorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert, mit der Klassifizierung E120.

Der Vorhang besteht aus: Glasfasergewebe mit Polyurethanbeschichtung auf beiden Seiten, mit verstärktem Stahldraht gesäumt und an einer Stahlrolle mit 78 mm Durchmesser befestigt; verzinkte Stahlelemente als Auflaufkasten, Seitenführungen und Bodenleiste.

Das gesamte System wird von einem 24-V-Gleichstrom-Rohrmotor angetrieben und von einer elektronischen Platine, dem CRM (Control and Regulation for Motor) von BACH, mit einem speziellen Gravitations-Fail-Safe-System gesteuert.

Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 VAC oder 220 VAC und einer Ausgangsspannung von 24 VDC. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden ist in allen Zentralen vorhanden.

Geprüft und zugelassen nach den europäischen Normen UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 und EN 16034 mit CE-Zertifizierung.

Spezifikation
  • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

    HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

    BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

    ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

    CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

    CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

    OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBACH-BACHFIRE-EGRESS
  • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
  • ProduktgruppeFire Curtain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12000
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit