Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
Edwards

Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor

4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

Der SIGA-OSCD-Rauchmelder der Signature Optica-Serie vereint fortschrittliche optische Sensortechnologie mit einem praktischen Design, das die Effizienz erhöht, Installationszeit spart, Kosten senkt und die Lebenssicherheit und den Schutz von Eigentum erweitert. Kontinuierliche Selbstdiagnose gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit, während die Umweltkompensation zur Reduzierung der Wartungskosten beiträgt.

Das SIGA-OSCD bietet eine Kombination aus optischer Erkennung zur Früherkennung von Rauch mit dem zusätzlichen Element der Kohlenmonoxiderkennung. Das Ergebnis ist ein Detektor, der zwei Aufgaben erfüllt: Er überwacht kontinuierlich die Umgebung auf Anzeichen von Feuer sowie auf seinen unsichtbaren, aber tödlichen Begleiter Kohlenmonoxid.

Wie alle Detektoren der Signature Optica-Serie ist der SIGA-OSCD ein intelligentes Gerät, das analoge Informationen von mehreren optischen Sensoren sammelt und diese Daten in digitale Signale umwandelt. Durch die Verwendung zweier optischer Wellenlängen in Kombination mit mehreren Erkennungswinkeln unterscheidet der SIGA-OSCD Partikel, die nicht repräsentativ für tatsächlichen Rauch sind. Partikeldaten werden in digitale Filter eingegeben, die eine Reihe von Verhältnissen speisen, um Signalmuster zu entfernen, die typisch für Störquellen sind, wodurch unerwünschte Alarme reduziert werden. Um eine Alarmentscheidung zu treffen, misst und analysiert der eingebaute Mikroprozessor des Detektors alle Messwerte des optischen Sensors und vergleicht diese Informationen mit vorprogrammierten Einstellungen. Der Melder analysiert auch den Rauchsensor unabhängig vom CO-Sensor, um zu bestimmen, ob ein Feueralarm, ein lebensrettender CO-Alarm oder beides ausgelöst werden soll.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-85001-0619
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameSmoke detectors
  • UNSPSCCode46191501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPoint smoke detectors
  • Klassifizierung28 31 46
  • Format2014TitelSmoke Detection Sensors
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit