Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain SUPERFIRE Z
Fire curtain SUPERFIRE Z
Fire curtain SUPERFIRE Z

    Fire curtain SUPERFIRE Z

    Google-Übersetzung,

    SUPERFIRE Z ist ein automatischer Brandvorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert, nicht nur die Strahlungsemission, sondern auch die Wärmeübertragung reduziert und eine Isolierung vom Stoff schafft, so dass der Schutz von Personen und Gütern maximiert wird, mit der Klassifizierung EI90.

    Der Vorhang besteht aus zwei Stoffen, einem wie eine Ziehharmonika gefalteten und einem flachen Stoff. Sie bestehen beide aus Glasfasergewebe, das auf beiden Seiten beschichtet und mit verstärktem Stahldraht gesäumt und an einer Stahlrolle mit einem Durchmesser von 78 mm befestigt ist. verzinkte Stahlelemente als Stoffauflauf, Seitenführungen und Bodenleiste; Bewässerungssystem auf der Flachgewebeseite.

    Das gesamte System wird von einem 24-V-Gleichstrom-Rohrmotor angetrieben und von einer elektronischen Platine, dem CRM (Control and Regulation for Motor) von BACH, mit einem speziellen Gravitations-Fail-Safe-System gesteuert.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 VAC oder 220 VAC und einer Ausgangsspannung von 24 VDC.

    Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden ist in allen Zentralen vorhanden.

    Getestet und zugelassen nach den europäischen Normen UNE EN 1634-1 und UNE EN 1363-1.
    Spezifikation
    • FABRIC: Fiberglass fabric has low radiation, high isolation properties and resists up to 1100ºC. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x600x310mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      IRRIGATION SYSTEM PANEL: A solenoid valve connected to BACH´s control panel can activate the irrigation system with a delay of 3 minutes for standard. As an option, the solenoid valve can be dependent on a thermal sensor in order to avoid water spray in false alarm conditions, so even if there is a fire alarm the irrigation system doesn´t work until the sensor reaches 77ºC. In this case and for safety reasons, the irrigation system will not be activated until this 3 conditions meet together, 1st – fire alarm and 2nd – Three minutes delay and 3rd – Thermal Sensor above 77ºC. The number of sprinklers depends on the area of each system. The fluid conditions are the following: Water Flow ≥ 5.5 l/min/m²; Pressure ≥ 2 bar.

      OPTIONAL EXTRAS: Irrigation system; Thermal sensor; RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Other solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-SUPERFIRE-Z
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeFire Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12000
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit