Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain MEGAFIRE EI 120
Fire curtain MEGAFIRE EI 120
Fire curtain MEGAFIRE EI 120

    Fire curtain MEGAFIRE EI 120

    Google-Übersetzung,

    MEGAFIRE ist ein automatischer Feuervorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert und die Klassifizierung EI 1 60 und EI 2 120 aufweist.

    Der Vorhang besteht aus Glasfasergewebe mit aufschäumender Beschichtung, das mit Stahldraht verstärkt und an einer Stahlwalze mit 89 mm Durchmesser befestigt ist. Der Fallkasten und die Seitenführungen sind aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Das gesamte System wird von einem 230-V-Rohrmotor mit speziellem Schwerkraft-Ausfallsicherungssystem angetrieben.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 V oder 220 V und einer Ausgangsspannung von 230 V.

    In allen Schaltschränken ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) vorhanden.

    Geprüft nach EN 1634-1 und klassifiziert nach EN 13501-2, CE-Kennzeichnung nach EN 16034-Norm.

    Spezifikation
    • FABRIC: The curtain is composed by five layers. Two outer layers in fiberglass cloth plus intumescent “BACHMF-1”, two intermediate layers in fiberglass cloth plus intumescent reinforced with wire “BACH MF-3”, plus a central layer of Silica with aluminium on both sides of “BACH MF-2”.

      HEADBOX: Galvanized Steel headbox 1.2 mm thickness with different possibilities to adapt to different architectural spaces, and maintenance requirements. Dimensions of the headbox vary depending on the width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel from 1,5 to 3 mm thickness.

      ROLLER: Galvanized Steel of 3 mm thickness and 89 mm diameter.

      ELECTRIC MOTOR: Tubular motor 230V; Maximum power 435 W / 120 Nm; Maximum current 1.9 A; Average linear speed 0.11 m/s

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from the Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Dimensions (W x H x D): from 300 x 230 x 140 mm; Input 115 or 220 V 50Hz; Output 230 V; Battery 2 x 12 V 7 Ah rechargeable

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating headbox and side guides. Stainless steel elements headbox, side guides, screws, rivets. Escape button pushing this button the curtain goes up and the user can escape through the opening, the curtain deploys 30s later automatically. Emergency button pushing this button the curtain deploys immediately. Note: other requirements and customized solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-MEGAFIRE-EI120
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeFire Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12000
    • Breite (mm)30000
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit