Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

Google-Übersetzung,
BAL Blue Star ist ein rutschfester, gebrauchsfertiger Fliesenkleber für Wände. BAL Blue Star ist einfach aufzutragen und bietet eine hohe Griffigkeit und hohe Haftfestigkeit. Es eignet sich zum Befestigen von Keramik (bis zu 300 x 300 mm), Mosaiken und einigen Natursteinen in trockenen und nassen Innenumgebungen und kann für häusliche Bereiche wie Duschen und Küchen verwendet werden und Badezimmer und strapazierfähige kommunale Trockenbereiche. BAL Blue Star ist gebrauchsfertig und einfach anzuwenden und bietet dem Fixierer zahlreiche Vorteile und ist in praktischen Eimern mit 10 l, 5 l und 1 l erhältlich. Durch die hervorragende Rutschhemmung sind keine Latten erforderlich. BAL Blue Star übertrifft britische und europäische Standards und kann nach 24 Stunden bei 20 °C verfugt werden. BAL Blue Star eignet sich für gemeinschaftliche Trockenbereiche und kann auf einer Vielzahl von Hintergründen und Untergründen verwendet werden.
Spezifikation
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Blue-Star
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit