Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itria Beige 30X60

Itria Beige 30X60

Google-Übersetzung,
Benannt nach der Villa d'Itria, sind unsere Keramikfliesen Itria (60x60 und 30x60 cm) in charmanten Beige- und Grautönen erhältlich. Inspiriert von der Architektur der Villa, erkunden sie eine Farbpalette zwischen warmen Beige- und ruhigen Grautönen. Itria verleiht Ihrem Zuhause nicht nur eine ästhetische Note, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Familie in Nassbereichen. Dank unserer URD-Technologie (Ultra Slip Resistant) und ihrer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Badezimmer, Spas, Whirlpools und vieles mehr. Sie können die Fliesen bedenkenlos verlegen – mit unserer soliden 10-Jahres-Garantie.
Spezifikation
  • Name: ITRIA BEIGE 30X60 PRIMERA Format: 30.3 cm x 60.4 cm Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls) Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons. (Not applicable for airports) . ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet) Traffic: General Commercial Thickness: 0.83 cm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203080-itria-beige-30x60
  • ProduktfamilieCement
  • Produktgruppe30X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)297
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)333
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela