Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itria Gris 30X60

Itria Gris 30X60

Google-Übersetzung,
Benannt nach der Villa d'Itria, sind unsere Keramikfliesen Itria (60x60 und 30x60 cm) in charmanten Beige- und Grautönen erhältlich. Inspiriert von der Architektur der Villa, erkunden sie eine Farbpalette zwischen warmen Beige- und ruhigen Grautönen. Itria verleiht Ihrem Zuhause nicht nur eine ästhetische Note, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Familie in Nassbereichen. Dank unserer URD-Technologie (Ultra Slip Resistant) und ihrer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Badezimmer, Spas, Whirlpools und vieles mehr. Sie können die Fliesen bedenkenlos verlegen – mit unserer soliden 10-Jahres-Garantie.
Spezifikation
  • Name: ITRIA GRIS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203081-itria-gris-30x60
  • ProduktfamilieCement
  • Produktgruppe30X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)297
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)333
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit