Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments
BAL

BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments

Google-Übersetzung,
BAL Board ist eine spezielle Magnesiumoxid-Fliesenträgerplatte mit BBA- und NHBC-Zulassung und bietet einen starken und stabilen Hintergrund für Wand- und Bodenfliesen. Wasser- und schimmelresistent, quillt oder zersetzt sich im Laufe der Zeit nicht. Von Fixierern zugelassen, ist BAL Board das stärkste auf dem Markt und trägt bis zu 100 kg/m2, obwohl es leicht und einfach zu transportieren und zu installieren ist. BAL Board ist 15-35 % leichter als zementbasierte Platten und lässt sich einfach lagern, transportieren und installieren – und macht Ihnen das Leben leichter. Es sind keine speziellen Schneidwerkzeuge oder speziellen Befestigungen erforderlich, und minimaler Staub beim Schneiden bedeutet, dass der Fixierer oder die Umwelt nicht geschädigt werden. BAL Board erzielte bei Endbenutzer-Tests eine deutlich höhere Punktzahl als andere führende zementbasierte Boards und wird vollständig durch die bewährte 25-Jahres-Garantie von BAL unterstützt. Aufgrund der thermischen Beständigkeit ist es für den Einsatz mit Fußbodenheizung geeignet.
Spezifikation
  • Sizes: 1200mm x 600mm Thickness: Floors - 6mm and 12mm Walls – 12mm only
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Board
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeTile Backer Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStabplatte
  • Entwickelt inIrland
  • Hergestellt inIrland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit