Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL CTF4 - Tile adhesive
BAL

BAL CTF4 - Tile adhesive

Google-Übersetzung,
BAL CTF4 wurde in über 50 Jahren entwickelt und ist ein maßgebender, polymermodifizierter zementgebundener Fliesenkleber für Wand und Boden. Mit einer verlängerten Offenzeit von 30 Minuten und einer Topfzeit von fünf Stunden eignet sich BAL CTF4 zum Verkleben von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug, Mosaiken, bestimmten Natursteinen, Terrazzo, Hartschaum-Dämmstoffen und Riemchen im trockenen oder nassen Innen- und Außenbereich Umgebungen. BAL CTF4 wird für großformatige Wandfliesen und Duschen empfohlen und ist sehr wasser- und frostbeständig. BAL CTF4 wurde über viele Jahre mit einem bewährten Erbe formuliert und ist polymermodifiziert, wodurch verbesserte Eigenschaften, einschließlich reduziertem Schlupf und verlängerter offener Zeit, erzielt werden, sodass größere Installationen in einer Mischung gefliest werden können. BAL CTF4 ist für Bettungsdicken von 2 mm bis 6 mm geeignet und kann nach 16 Stunden verfugt werden. BAL CTF4 ist in Weiß erhältlich und eignet sich für die meisten Hintergründe und Substrate, mit Ausnahme von Böden, die seitlichen Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. BAL CTF4 empfiehlt sich besonders für Projekte mit großformatigen Wandfliesen und Duschen.
Spezifikation
  • Bed-thickness - 2-6mm Open Time - 30 mins Pot Life - 5 hours Setting Time - 16 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-CTF4
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit