Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL DPM - Damp Proof Membrane
BAL

BAL DPM - Damp Proof Membrane

Google-Übersetzung,

Mehrzweck-Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung mit niedriger Viskosität zur Verwendung als Grundierung, Einschicht-DPM und wasserdichte Beschichtung vor dem Auftragen von Keramikfliesen oder Natursteinen auf Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich. Ideal für Doppelböden, Nassräume, Erdgeschossplatten und Schwimmbäder. Verwendung als DPM auf Beton bis zu 98 % RH und Anhydrit bis zu 87 % RH. Kann als Grundierung zur Unterstützung der Haftung auf Estrichen, Mauerwerk, Stahl und anderen Oberflächen verwendet werden.

Geben Sie BAL DPM für Neubauprojekte oder Sanierungen an, bei denen ein strukturelles DPM nicht vorhanden ist oder sich im Laufe der Zeit verschlechtert hat und unwirksam ist. New BAL ist perfekt für interne oder externe Projekte wie unterirdische Räume, Balkone, Marine, Technikräume, Kläranlagen und Schwimm-/Hydrotherapie-Pools. BAL DPM schützt Fliesenprojekte vor Angriffen durch lösliche Salze und andere Schadstoffe aus Baurestfeuchte oder Erdfeuchte. Mit einer schriftlichen 25-Jahres-Garantie gibt Ihnen BAL die Gewissheit, dass Ihr Projekt die Zeit überdauern wird.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • Specifically formulated to be used as a 1-coat DPM for concrete and cement up to 98% RH and anhydrite up to 87% RH
    • Priming later to screeds, concrete, renders or masonry surfaces, steel and other vertical and horizontal surfaces (sand blind when tiling)
    • Waterproof coating – Sand blinding required when tiling.

    Composition: Epoxy resin paste + epoxy hardener.Colour: Light GreyPack sizes: 5 litreKey features: Chemical-resistant. Solvent free. Waterproof. Durable and abrasion-resistant.Pot life: 20 minsInitial Cure: 8hrs

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-DPM
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit