Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Google-Übersetzung,

Hochflexibel und verformbar ist BAL Flex Fiber Plus alles andere als Standard! Mit einer Verarbeitungszeit von 3 Stunden und einer offenen Zeit von 60 Minuten kann Flex Fiber Plus in nur 4 Stunden verfugt werden! Verwenden Sie bis zu 20 mm Betttiefe für unvollkommene Hintergründe. Ideal für große Formate, hat es eine Gel-Rheologie – erhält seine Struktur – sowie hervorragende Stand- und Rutschfestigkeit.

Flex Fiber Plus bietet hervorragende Funktionen und Vorteile für Architekten und Designer, die großformatige Fliesenprojekte spezifizieren. Flex Fiber Plus bietet eine schnelle Lösung, wenn längere Arbeits- und Offenzeiten unter heißen und feuchten Bedingungen erforderlich sind – oder für besonders komplexe Installationen. Außerdem wird es mit der lebenslangen Garantie von Topps Tiles geliefert.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Flex-Fibre-Plus
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit