Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times
BAL

BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times

Google-Übersetzung,

BAL Flex One revolutioniert die Standard-Set-Kategorie mit einer langen Offen- und Verarbeitungszeit, hervorragenden rutschfesten Eigenschaften und kann in nur sechs Stunden verfugt werden! Mit einer verlängerten Topfzeit von 2 1/2 Stunden und einer offenen Zeit von 45 Minuten können Sie mit BAL Flex One Ihr eigenes Tempo bestimmen! BAL Flex One wird besonders empfohlen für großformatige Fliesen, Bereiche mit vollständigem Eintauchen, beheizte Estriche und Bereiche, die Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind.

Mit einer der dicksten Betttiefen auf dem Markt – mit 15 mm in isolierten Problembereichen – hatte BAL Flex One eine thixotrope und flüssige Formulierung mit super glatter Gelrheologie, die das Verlegen von Fliesen erleichtert – insbesondere bei größeren Fliesentypen. Hervorragende Griffigkeit, Rutschfestigkeit und Rutschfestigkeit übertrifft die Anforderungen einer EN 12004 für einen „T“-Klebstoff. Farbe weiß, d. h. es wird nur ein Beutel benötigt, egal ob für Naturstein, Porzellan oder Keramikfliesen.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 2 1/2 Hours

    GROUT AFTER: 6-8 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Flex-One
  • ProduktfamilieAdhesives
  • ProduktgruppeCementitous Powdered Wall & Floor Adhesives - Standard-Setting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit