Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.
BAL

BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.

Google-Übersetzung,

BAL Flexbone 2Easy ist eine einzigartige schwimmende Entkopplungsmatte , bei der kein Kleber darunter benötigt wird – ein wirklich entkoppeltes System! Da sie schwimmt, ist nur eine grundlegende Vorbereitung erforderlich – einfach feste, ebene Böden fegen und die Matte verlegen. Kein Entfernen von Rückständen, Bitumen oder Schleim. Keine Grundierung erforderlich . Auf verunreinigten, fleckigen oder rissigen Estrichen und auf Bitumen sofort verfliesen. Fliesen im Eilverfahren auf neuen Anhydrit- und Sand:Zementestrichen, die nicht ausgehärtet sind, da Feuchtigkeit durch Deckfugen verdunstet.

BAL Flexbone 2Easy ist ein bahnbrechendes, wirklich entkoppeltes Mattensystem und eignet sich perfekt für Mietobjekte, empfindliche Untergründe in Kulturerbeprojekten und Einzelhandelsprojekten, da die Matte nicht verklebt werden muss – das bedeutet, dass die geflieste Oberfläche leicht entfernt und ersetzt werden kann. Ein wirklich schnelles System, da auf ebenen und flachen Oberflächen keine Vorbereitung erforderlich ist, und außerdem Projektkosten für Klebstoff, Grundierung und andere Vorbereitungsgeräte eingespart werden.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • Large format ceramic, porcelain, natural stone, slabs with minimum edge length of 200mm
    • Protecting existing floor coverings i.e sensitive heritage background
    • Unprepared internal floor substrates – provided they are flat
    • Counteracting tension stresses between substrate and tiled surface
    • Cracked substrates, mixed substrates, bitumen, contaminated and stained substrates
    • Light trafficked commercial areas
    • Bathrooms, kitchens, hallways and conservatories
    • Heated floors, timber floors, existing load bearing floor surfaces.
    • New cement:sand screeds (when walkable), anhydrite screeds at 1.5% CM (usually 0.5% CM).

    Colour: Grey with blue mesh
    Pack sizes:  20m rolls, 5x 2m2 sheets.
    Sheet Width: 1m plus 50mm overlapping
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg
    Sheet Weight: approx 1.8kg/per sheet

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Flexbone-2easy
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeUncoupling Mat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit