Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement
BAL

BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement

Google-Übersetzung,

BAL Flexbone VAried ist eine hochbelastbare, wasserdichte Entkopplungsmembran, die seitliche Bewegungen aufnimmt. Als Fast-Track-System kann es für eine Reihe von Installationen einschließlich stark frequentierter Bereiche verwendet werden. Enthält die patentierte GripLock -Technologie für höchste Haftscherfestigkeit (50 % besser als andere Hohlraummatten) und eine einzigartige Knochenstruktur, die eine hohe Flexibilität und hervorragende Verformbarkeit ermöglicht. Eine hohe Scherfestigkeit sorgt für ein höheres Maß an seitlicher Bewegung. Spezialvlies sorgt für Dampfdruckausgleich.

Reduzieren Sie Projektkosten und -zeit mit BAL Flexbone VAried. Flexbone VAried benötigt im Vergleich zu anderen Hohlraummattensystemen weniger Klebstoff auf der Mattenoberfläche und ist einfach zu füllen, was eine Zeitersparnis von 30 % bei diesem Teil der Anwendung bedeutet. Die hohe Tragfähigkeit macht es perfekt für gewerbliche Großprojekte wie Einkaufszentren, Flughäfen, Autohäuser und Bürogebäude, bei denen eine Entkopplung erforderlich ist.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • Conteracting and minimising tension stresses between substrate and floor to be tiled
    • Prevents reflective cracking caused by shrinkage cracks, board joints and lateral movement
    • Installation of large format ceramic, porcelain, slabs and natural stone tiles with minimum edge length of 100mm
    • Crack bridging and allowing safe installation on challenging substrates
    • Internal flooring in high traffic areas in domestic and commercial areas
    • Heated screeds, new cement screeds, timber floors and existing floor surfaces
    • Waterproofing wet areas – no tanking needed.

    MAY BE TILED: Immediately

    Colour: Grey
    Pack sizes:  20m rolls, 1x2m sheets.
    Sheet Width: 1m
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Flexbone-Varied
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeUncoupling Mat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit