Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
    BAL

    BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors

    Google-Übersetzung,

    BAL Micromax2 ist ein schnell erhärtender und hochflexibler Fliesenmörtel mit integriertem antimikrobiellem Microban-Schutz für Wände und Böden. BAL Micromax2 eignet sich für Fugenbreiten von 1 mm bis 20 mm und härtet in zwei bis drei Stunden aus, was eine schnellere Fertigstellung ermöglicht. Eine ausblühungsfreie Formulierung minimiert das Risiko einer fleckigen Verfärbung. Ein eingebautes Zusatzmittel sorgt für ein sauberes und gleichmäßiges Finish der Fugen. Es ist in einer Reihe von Farben erhältlich, darunter NEW Snow, Manilla, Gunmetal, Pebble, Jasmine, Ebony, Smoke, Anthracite und White. Für große Projekte sind weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus enthält das Sortiment farblich abgestimmte Micromax-Dichtstoffe.

    BAL Micromax2 wurde speziell für den Fixierer entwickelt und erfüllt alle Kriterien für einen flexiblen Fliesenmörtel, der einen Rundumschutz gegen Schimmel bietet. BAL Micromax2 härtet in nur 2-3 Stunden aus und wird aufgrund seiner verbesserten Haltbarkeit für private und gewerbliche Installationen empfohlen, wodurch es für Power-Duschen, Nassräume, Fußbodenheizungen und Holzestriche geeignet ist. Zu den empfohlenen Anwendungsbereichen gehören Freizeitzentren, Badezimmer, Umkleideräume, Restaurants/Lebensmittelbereiche, Haushaltsküchen und Einkaufszentren.

    Spezifikation
    • Powder:Water Ratio- 5:1 Pot Life at 20°C- >30 mins Cure Time at 20°C- 2-3 hours Specific Gravity- 1.45/cm³
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBAL-Micromax2
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien
    Irland
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit