Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors
BAL

BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors

Google-Übersetzung,

BAL New Floor ist ein maßgebender, flexibler Fliesenkleber für neue Zement- und Betonböden. BAL New Floor ermöglicht eine schnelle Verlegung auf neuem Beton nach sieben Tagen und auf neuen Zement-Sand-Estrichen nach 24 Stunden und eignet sich zum Verlegen von Keramik, Porzellan und Steinzeugfliesen, Mosaiken, bestimmten Natursteinen und Terrazzo, starren Isoliermaterialien und Ziegeln rutscht in trockenen oder nassen Innen- und Außenumgebungen. Wasser- und frontfest kann nach 24 Stunden verfugt werden.

Geben Sie BAL New Floor in Ihrer M40- oder M20-Spezifikation für groß angelegte gewerbliche Bodenfliesenprojekte auf neuen Zement- und Betonestrichen an. Mit Polymer modifiziert, ist BAL New Floor flexibel, was bedeutet, dass es für Schwimmbäder und Duschen sowie Bereiche geeignet ist, die begrenzten Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. stark beanspruchte kommerzielle Projekte. Bitte beachten Sie, dass BAL New Floor nicht für bestimmte Natursteinarten geeignet ist, die anfällig für Wasserflecken sein können. Geben Sie in diesem Fall einen schnellhärtenden weißen BAL-Kleber wie BAL Pourable One an.

Spezifikation
  • USE FOR:

    • enhancing adhesion to low porosity substrates
    • most tile types, including porcelain
    • dry/wet – interior/exterior
    • including swimming pools/showers

    POT LIFE AT 20°C: 5 hours

    GROUT AFTER: 24 hours

    COLOUR: Grey

    CLASSIFICATION:  BS EN 12004 C1S1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-New-Floor
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit