Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors
BAL

BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors

Google-Übersetzung,
BAL Pourable One ist ein fließfähiger Fliesenkleber für Fußböden und eignet sich perfekt zum Befestigen von groß- und kleinformatigen Keramik-, Porzellan- und Steinzeugfliesen, den meisten Natursteinen und Terrazzo in trockenen oder nassen Innen- und Außenbereichen. Es härtet schnell in drei Stunden aus und ist hochflexibel. Es kann bis zu einer Bettdicke von 25 mm in einer Anwendung verwendet werden und ist ideal für die Reparatur von Flicken. BAL Pourable One ist ideal für Fußboden- und Fliesenheizungen, Bereiche mit vollständigem Eintauchen, beheizte Estriche und Installationen, die begrenzten Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Erhältlich in Weiß – ein Beutel für alle Anwendungen Pourable One ist die perfekte Lösung für Verleger, die großformatige Fliesen und Naturstein auf Estrichen im Innen- oder Außenbereich verlegen. Geeignet für die meisten Arten von Substraten, wird es besonders für Fliesen/Platten mit ungleichmäßiger Dicke wie Schiefer und schwierigen Hintergründen empfohlen, die dazu führen können, dass herkömmliche Klebstoffe reißen oder sich von der Fliese lösen. BAL Pourable One härtet in drei Stunden aus, egal ob 3 mm oder 25 mm dick, dank seiner schnell aushärtenden Formulierung.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 3- 25mm Open Time- 20 mins Pot Life- 30 mins Setting Time- 3 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Pourable-One
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit