Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Quickset Render - Preparation render for wall
BAL

BAL Quickset Render - Preparation render for wall

Google-Übersetzung,
BAL Quickset Render ist ein vorgemischter, schnell erhärtender polymermodifizierter Zement:Sand-Putzmörtel und härtet in nur zwei Stunden bei einer Betttiefe von 2 bis 20 mm aus. Geeignet zur Vorbereitung von Wandflächen für die Verlegung von Keramik oder Naturstein im trockenen oder nassen Innen- und Außenbereich sowie als Flickenreparaturmörtel. Dieses Produkt kann auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Mauerwerk, Leichtbetonblöcken, glasierten Fliesen und Putzoberflächen verwendet werden. Wenn Sie oder Ihr Handwerker nach einem schnell abbindenden Putz suchen, um Wände vor dem Fliesenlegen vorzubereiten, dann sind Sie bei BAL Quickset Render genau richtig. Im Gegensatz zu anderen Renderern ist Quickset Render fertig gemischt und härtet in nur zwei Stunden aus, wodurch sichergestellt wird, dass Aufträge in Stunden statt Tagen abgeschlossen werden können, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Mit einer Topfzeit von 30 Minuten kann Quickset Cement auch als Reparaturmörtel für äußere und innere Schäden verwendet werden.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 2 - 20mm Pot Life- 30 mins Setting Time- 2 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Quickset-Render
  • ProduktfamilieWall Render
  • ProduktgruppeRenovations Patching Compound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
  • Klassifizierung07 77 00
  • Format2014TitelWall Specialties
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit