Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Celestio Legno Collection - Wall Coverings

    Google-Übersetzung,

    Geometrische Muster heben die natürliche Vielfalt des Holzes hervor. Die 3D-Holzwandpaneele wurden von dem in Mexiko-Stadt geborenen Architekten Joe Langenauer entworfen, der in der Geometrie der Natur architektonische Schönheit findet und Duchateaus exklusiver Linie luxuriöser Wandverkleidungen mit Leidenschaft und Einfallsreichtum bereichert.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Species: American Walnut & Stout: Walnut | All other colors: Oak

      Cut Pattern: Angled (Cobble is Straight)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm) | Cobble: 1 7/16" (36.51 mm)

      Install Direction: Horizontal, Vertical, or Diagonal

      Installation: Construction Glue & Nails

      Grade: Character

      Surface Texture: American Walnut, Stout: Smooth | All other colors: Light Wire Brush

      Tile/Box: 8 Pieces (Cobble: 6 Pieces)

      Weight/Tile: Walnut: 5.50 lbs. (2.49 kg) | Oak: 6.30 lbs. (2.85 kg)

      Coverage per Tile: 

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 2.30 sf. (0.213 m2)
      • Gem: 1.93 sf. (0.179 m2)
      • Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Jig: 2.33 sf. (0.216 m2)
      • Pinnacle: 1.91 sf. (0.177 m2)
      • Pixel: 2.29 sf. (0.212 m2)
      • Toun: 2.08 sf. (0.193 m2)

      Coverage per Box:

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 13.80 sf. (1.282 m2)
      • Gem: 15.44 sf. (1.434 m2)
      • Hexo: 16.24 sf.(1.508 m2)
      • Jig: 18.64 sf. (1.731 m2)
      • Pinnacle: 15.28 sf. (1.419 m2)
      • Pixel: 18.32 sf. (1.701 m2)
      • Toun: 16.64 sf. (1.545 m2)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercelestio-legno-collection
    • ProduktfamilieWalls & Ceilings
    • ProduktgruppeWall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung07 42 23
    • Format2014TitelWood Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 15
    • OmniClassTitelWood Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA