Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST
BAL

BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST

Google-Übersetzung,
BAL Rapid-Flex One wurde mit der BAL-Faserstrangtechnologie (FST) für verbesserte Flexibilität und Festigkeit verbessert und kann nach nur drei Stunden verfugt werden und bietet eine verlängerte offene Zeit von 30 Minuten und eine Verarbeitungszeit von 60 Minuten. BAL Rapid-Flex One ist in neuer weißer Technologie und S1-Klassifizierung erhältlich und kann auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich verwendet werden, um die meisten Fliesentypen, die meisten Natursteine, Terrazzo, Hartschaum-Dämmmaterialien und Riemchen zu befestigen. Darüber hinaus hat BAL Rapid-Flex One eine glattere Konsistenz für einfacheres Mischen und Auftragen. BAL Rapid-Flex One bietet dem Fixierer große Vorteile gegenüber anderen Klebstoffen. Als echter Schnellkleber ermöglicht er ein schnelles Verfugen und bringt dem Fliesenleger erhebliche Zeiteinsparungen ohne zusätzliche Kosten. Eine verlängerte Topfzeit von 60 Minuten ermöglicht das Auftragen von Klebstoff auf größere Flächen für eine einfachere Fliesenanpassung und kürzere Installationszeit. Durch die ebenfalls verlängerte Arbeitszeit können Fixierer größere Mischungen verwenden, was die Kosten für den Kunden senkt und es ermöglicht, jede Woche mehr Jobs zu erledigen. Erhältlich in Weiß, es wird nur eine Tasche benötigt, unabhängig von der Installation.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- >30 mins Pot Life- 60 mins Setting Time- 3 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Rapid-Flex-One
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit