Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors
BAL

BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors

Google-Übersetzung,
BAL Rapid-Mat ist ein innovatives Fast-Track-Entkopplungssystem zur Anpassung an seitliche Bewegungen bei Fliesenverlegungen auf Böden mit eingeschränkter Bewegung. Durch den geringeren Klebstoffverbrauch im Vergleich zu anderen Systemen und mit minimaler Mattenkompression ist BAL Rapid-Mat leicht und einfach zu installieren, mit minimalem Höhenaufbau mit nur 1 mm Dicke. BAL Rapid-Mat eignet sich für Bodenbeläge im Innenbereich, Renovierung und Neubau, Wohn- und Gewerbebereiche bei mittleren/schweren Beanspruchungen. Es wird besonders für Fußbodenheizungen und Holzböden empfohlen. Die BAL Rapid Mat bietet die ultimative Ausfallsicherheit für Fliesenleger und setzt neue Maßstäbe bei Entkopplungssystemen. BAL Rapid Mat schützt vor seitlicher Bewegung, verbraucht 20 % weniger Klebstoff im Vergleich zur Verwendung von Hohlraummattensystemen und ist einfach zu installieren, was zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen führt. Geeignet für problematische Böden, schützt BAL Rapid Mat vor Rissen, Brüchen und anderen Beschädigungen und ist als Rollen- oder Meterware erhältlich.
Spezifikation
  • USE FOR: protecting floor tiling against cracks, fractures and other damage caused by stresses and lateral movement in the substrate suitable for most problematic floor substrates including timber floors, new screeds and floors with under-tile heating systems suitable for most tile types including mosaics MAY BE TILED: immediately
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Rapid-Mat
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeUncoupling Mat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit