Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors

Google-Übersetzung,
Mit schalldämpfenden Eigenschaften ist BAL Single Part Fastflex hochflexibel und kann auch als isolierende, bruchsichere Unterlage für Keramikfliesen verwendet werden. BAL Single Part Fastflex wird für Bereiche empfohlen, die begrenzten Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind, ist wasser- und frostbeständig und eignet sich zum Befestigen von Keramik, Porzellan und Steinzeugfliesen, Mosaiken, Schiefer und bestimmten Natursteinen, einschließlich Marmor, Terrazzo, in trockenen oder nassen Innen- und Außenbereichen . Auf der Suche nach schallgedämmten Böden? Dann fragen Sie Ihren Fliesenleger nach BAL Single Part Fastflex, das unabhängig auf seine schalldämmenden Eigenschaften getestet wurde. Geeignet für die Verwendung mit den meisten Arten von Fliesen und bestimmten Natursteinen, hilft es, die Bauvorschriften für Schallschutz zu erfüllen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht mit BAL Rapid Mat geeignet ist und bei Verwendung an Wänden Latten erforderlich sind. Wenden Sie sich für weitere Informationen an TAS.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 3-6mm Open Time- 20 mins Pot Life- 45 mins Setting Time- 5 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Single-Part-Fastflex
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit