Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors

Google-Übersetzung,
BAL Single Part Flexible ist ein hochflexibler, Maßstäbe setzender Fliesenkleber für Wand und Boden, der Anwendern eine verlängerte Offenzeit von 30 Minuten und eine Topfzeit von fünf Stunden bietet. BAL Single Part Flexible wird für die Befestigung der meisten Arten von Fliesen, großformatigen Wandfliesen und Bereichen mit vollständigem Eintauchen in Wasser wie Schwimmbäder und Duschen empfohlen. Es eignet sich auch für Installationen, die begrenzten Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind, sowie für Heizestriche. BAL Single Part Flexibel ist der perfekte Fliesenkleber für den Einsatz auf schwierigen Böden, wo Flexibilität gefordert ist, wie z. B. Fußbodenheizung und Bewegungszonen. Standardeinstellung, BAL Single Part Flexible hat eine Reihe von Vorteilen, um die Fixierung zu erleichtern, einschließlich verlängerter offener Zeit und Topfzeit für längeres Arbeiten. BAL Single Part Flexible kann in 16 Stunden verfugt werden und wurde mit der PorcelBond-Technologie für die Verwendung mit Porzellan entwickelt.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- 30 mins Pot Life- 5 hours Setting Time- 16 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Single-Part-Flexible
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit