Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

Google-Übersetzung,
BAL Tank-it ist das ultimative Imprägnierungsset, das in jeder Umgebung vollständigen Schutz bietet. Es eignet sich für die Verwendung im Innen- oder Außenbereich, um Bereiche vor dem Verfliesen abzudichten. BAL Tank-it ist schnell abbindend und kann nach nur 90 Minuten für eine beschleunigte Projektabwicklung verfliest werden – außerdem ist keine Grundierung oder Mattierung erforderlich. BAL Tank-it ist in einer einfachen zweiteiligen Mischung (plus Scrim Tape) erhältlich, ist einfach zu verwenden und dichtet Wände und Böden von Bereichen mit vollständigem Eintauchen vollständig ab, wie z. B. Pools, Springbrunnen, Spas, Balkone und Terrassen (zugelassenes Design erforderlich). Für eine umfassende Tanklösung suchen Sie dann nicht weiter als BAL Tank-it. Mit der EN-Klassifizierung BS EN 14891 eignet sich BAL Tank-it für eine Vielzahl von Innen- und Außenfliesenprojekten – einschließlich vollständiger Immersion. Einfach in der Anwendung kann einfach mit einer handelsüblichen Zahnspachtel, einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Neben der herausragenden Leistung bietet Tank-it einen umfassenden technischen Support und eine 25-jährige Garantie für absolute Sicherheit.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Tank-It
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit