Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

Google-Übersetzung,
Als wasserdichtes Schutzsystem für Wände und Böden bietet das BAL Waterproofing Kit vollständigen Schutz von Untergründen (bei Verwendung als Teil eines Tanksystems) vor der Installation von Wand- und Bodenfliesen in trockenen oder nassen Innenumgebungen. Nicht geeignet für den Außenbereich oder vollständiges Eintauchen, empfohlen für Duschen, Badezimmer, Küchen und Waschküchen/Wirtschaftsräume. Inklusive Grundierung und Beschichtung auf Acrylbasis, mit Polyesterband und Mattierung. Das BAL-Abdichtungsset bietet die Komplettlösung für die Installation von Duschen oder Nassräumen. Das Imprägnier-Kit ist zwar nicht für den Außenbereich oder für Bereiche mit vollständigem Eintauchen geeignet, kann aber auf den meisten Hintergründen und Untergründen verwendet werden. Die wasserdichte Beschichtung ist temperaturbeständig von -30 °C bis 100 °C, gießbar und einfach aufzutragen, was eine erhebliche Zeitersparnis bietet.
Spezifikation
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Waterproofing-Kit
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit