Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Google-Übersetzung,
BAL White Star Plus wurde mit unserer fortschrittlichen Faserstrangtechnologie (FST) neu formuliert und ist ein gebrauchsfertiger Klebstoff für Wände. Das hochflexible und rutschfeste BAL White Star Plus ist wasserbeständig und eignet sich für die Befestigung bestimmter Keramiken, Mosaike und Feinsteinzeugfliesen sowie einiger Natursteine in trockenen oder nassen Innenräumen. Es ist gebrauchsfertig und einfach aufzutragen und bietet eine verlängerte offene Zeit von mehr als 30 Minuten, eine höhere Griffigkeit und eine höhere Haftfestigkeit. BAL White Star Plus ist einer der führenden fertig gemischten Wandfliesenkleber auf dem Markt und übertrifft britische und europäische Standards. BAL White Star Plus bietet hervorragende Eigenschaften für den Anwender, darunter hohe Haftfestigkeit, hervorragende Rutschfestigkeit und leichte Rheologie für eine einfachere und schnellere Anwendung. BAL White Star Plus ist in einer verbesserten weißen Farbe erhältlich und kann nach 24 Stunden verfugt werden, was es perfekt für private Fliesenprojekte wie Küchen, Spritzwände, Badezimmer und Duschen macht.
Spezifikation
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-White-Star-Plus
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit