Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover
Balco USA

9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover

Google-Übersetzung,

Dehnfugenabdeckung aus Aluminium, die für die Installation in Außendächern entwickelt wurde und wasserdicht bleibt, während Gebäudebewegungen aufgenommen werden.

IDEAL FÜR:

  • Bewitterte Wand- und Dachfugen
  • Anwendungen mit häufiger Bewegung

VORTEILE:

  • Einfache Montage und Installation
  • Primäre Metallabdeckung und sekundäre Wasserbarriere sorgen für eine wasserdichte Abdichtung
  • Pannensicher

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere
  • Baugruppen entleeren
  • Standard- und kundenspezifisch gefertigte Übergänge

Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

Spezifikation
  • RELATED: 9WC, SS9W, SS9WC
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear (requires specific accommodations at wall terminations); ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    Easy to assemble and install; Factory-fabricated transitions available; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction); Ships in 10′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Technische Spezifikation
  • Referenznummer9w-roof_EJC
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeArchitectural Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 13
  • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit