Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCSW – Wall Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSW – Wall Expansion Joint Compression Seal

Google-Übersetzung,

Vorkomprimierter Polyurethan-Mikrozellschaum, imprägniert mit einer hydrophoben Polymerverbindung, die UV-stabil und chemikalienbeständig ist. Die exponierte Oberfläche ist mit einer farbigen Silikonbeschichtung beschichtet. Bei der Installation in einer richtig dimensionierten Fuge bildet BCSW eine wasserdichte, staubdichte, luftdichte, schallbeständige isolierte Abdichtung.

IDEAL FÜR:

  • Dehnungsfugen in Glasfassaden und anderen Anwendungen, bei denen mechanische Befestigungen unpraktisch oder nicht zulässig sind
  • Wasserdichte Anwendungen
  • Innen- und Außenwände

VORTEILE:

  • Erleichterte Installation
  • Hervorragende Kompressionswiederherstellung
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel und UV
  • Erfordert keine mechanischen Befestigungselemente
  • Nicht basierend auf Asphalt- oder Bitumastic-Imprägnierung
  • Passt sich Gelenkunregelmäßigkeiten an, sofern sie nicht plötzlich oder extrem sind.

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere

Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

Spezifikation
  • JOINT SIZE: 0.5-8″+
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: Easy to Install; Installs without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Multiple silicone color options available*; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (self-extinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbcsw_EJC
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeArchitectural Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints