Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Deckenmontierte Bodendehnungsfugenabdeckung mit stranggepressten Aluminium-Seitenrahmen und einer Aluminium-Abdeckplatte, die mit einer seismischen Zentriervorrichtung an Ort und Stelle gehalten wird.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen mit häufiger Bewegung

    VORTEILE:

    • Seismische Bewegung ohne Ausrücken der Abdeckung
    • Keine Aussperrungen erforderlich
    • Leicht zu reinigen und zu pflegen

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Wasserbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: EXBFL
        JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Easy to install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement (EXBFL excluded); Designed for heavy loading; Surface mount installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerexbf_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit