Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal
Balco USA

TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal

Google-Übersetzung,

Die Dehnungsfugenabdeckungen von Balco sind eine Kombination aus Elastomerdichtungen und Aluminiumgrundrahmen, die für die mechanische Befestigung an verschiedenen Wand- und Deckenmaterialien wie Gipskartonplatten, CMU oder Akustikdeckenrahmen ausgelegt sind.

IDEAL FÜR:

  • Anwendungen, bei denen eine schmale, zurückspringende und einfärbbare Fugenabdeckung zum Mischen mit Innenverkleidungen bevorzugt wird

VORTEILE:

  • Schmale Sichtlinie
  • Keine freiliegenden Befestigungselemente
  • Erhältlich in mehreren Standardfarben (kundenspezifische Farben erhältlich)

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere

Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

Spezifikation
  • RELATED: TCWWE
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
    FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths, Santoprene ships in up to 60′ lengths; TCWWE only available up to 4″ joint
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Technische Spezifikation
  • Referenznummertcww_EJC
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeArchitectural Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 13
  • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit