Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    Eine Teppichfliese im Zeichen der Farbe Boléro setzt dem Trübsinn ein Ende! Der sehr schöne einfarbige Teppichboden Boléro ist in einer Palette von 33 Farben lieferbar, die Geschäftsräume mit einer Lebensfreude und Vitalität erfüllen, welche sie oftmals dringend nötig haben. Diese Teppichfliese aus 100 % Polyamid ist ein schönes Produkt aus Saxony-Velours mit 1 030 g/m². Außerdem bietet Balsan das Modell Boléro auf Anfrage auch mit der Unterseite Sonic Confort an, die den Schrittkomfort verbessert und für eine optimale Raumakustik sorgt. Wenn Sie sich die Dynamik von Boléro mit einer einheitlicheren Farbfläche wünschen, empfehlen wir Ihnen die Bahnenware Scénario.
    Spezifikation
    • Struktur : Getufteter Fliese. Saxony Velours Frisé Zusammensetzung : 100% Polyamid Poleinsatzgewicht : 1030 g/m² Gesamtgewicht (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Gesamtdicke : 8.5 mm Polhöhe : 5.4 mm Teilung - NF ISO 1763 : 1/10 Stiche - NF ISO 1763 : 48 Dichte : 189600 points/m² Trittschalldämmung : ΔLw 27 dB Raumschalldämmung : αω 0.2 Antistatisches Polmaterial : 2kV Wärmewiderstand : 0,17 m² C°/W Brandklasse : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Anzahl der Farben: 33 (blau, rot, grau, beige, braun, schwarz, grün, gelb, orange, pink, lila)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4768
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppeSaxony frisé pile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8.5
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialNylon
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit