Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETASUN Solar collectors for forced circulation systems
Baltur
Archiviert

ETASUN Solar collectors for forced circulation systems

  • Flat solar collector.
  • forced circulation systems.
  • Slim design


Spezifikation
  • The new EtaSun collector measuring only 55 mm in height and elegantly designed, suits all types of roof, becoming an integral part of both mounted and recessed versions.
    •Slim design.
    •for outdoor and recessed (only mod. 20).
    •quick coupling connections.
    •easy to install.
    •it can be used also on drain-back systems.
    Absorber
    It is made up of a highly selective aluminium plate and a copper meander with big size distribution collectors (connecting up to 15 collectors).
    Quick connection system
    A simple coupling makes installation easy and at the same time guarantees safety and seal.
    Dimensions
    The EtaSun collectors are available in 2 sq.m vertical version and in 2.5 sq.m vertical/horizontal version
    Light for an easy installation
    The modules are extremely light (the 2 sq.m module weighs only 29 kg; the 2.5 sq.m module only 36 kg) for a very easy and safe handling.
    Accessories
    The accessory range is carefully designed for an easy configuration of the system and to guarantee aesthetic and ensure safety during installation.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerETASUN
  • ProduktfamilieHeating
  • ProduktgruppeThermal unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameSolar power plants
  • UNSPSCCode26131507
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_10_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar panel fields
  • Klassifizierung23 56 00
  • Format2014TitelSolar Energy Heating Equipment
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit