Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
    Cordivari

    VOLANO UP 4 CONNECTIONS

    Google-Übersetzung,

    Der Cordivari Volano UP 4 Connections ist ein wandmontierter Wärmepufferspeicher für Wärmepumpensysteme. Er fungiert sowohl als hydraulische Weiche als auch als Wärmespeicher und steigert die Systemeffizienz durch reduzierte Kompressorzyklen und stabilisierte Durchflussraten. Er besteht aus Weichstahl oder Edelstahl AISI 304, verfügt über eine hohe Wärmedämmung mit Polyurethan-Hartschaum und ist für die Innenaufstellung geeignet. Der Speicher ist mit grauer PVC-Außenverkleidung oder korrosionsbeständigem Blech für den Außenbereich erhältlich. Für zuverlässige Leistung gewährt er eine 2-jährige Garantie.

    Spezifikation
    • TECHNICAL DESCRIPTION:
      Buffers either for hot or cold water have two main functions: they work both as hydraulic separator and buffer tank.
      The hydraulic separator makes the heat pump flow rates and terminals flow rates unconnected. The buffer function reduces the heat pump on/off switchings.
      Hanging energy buffer tanks are designed for wall installation.

      MATERIAL:
      VOLANO UP GBF: Mild steel
      VOLANO UP XBF: Stainless steel AISI 304
      VOLANO UP GBL: Mild steel

      EXTERNAL LINING:
      – Grey PVC (for indoor installation).
      – External coating in metal sheet protected by a particular anticorrosive treatment (available for CLASS A models – suitable for outdoor installation).

      INSULATION:
      High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervolano-up-4-connections
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heat collectors
    • Klassifizierung33 16 00
    • Format2014TitelWater Utility Storage Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit