Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Internal sliding door
Barausse
Archiviert

Internal sliding door

Retractable sliding door for sliding door box. ( 10/10,8 /12,5 /15 cm). The wooden frame is made to measure according to the wall thickiness. Architraves can be flat or shaped. Available in several finishes. 

Spezifikation
  • Components: Leaf, frame and handle

    Design: Barausse

    Leaf description:
    Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb filling. In compliance with the regulation CARB phase 2 and TSCA title 6.

    Leaf tickness: 46 mm

    Frame description:
    Frame is provided to measure to fit the wall thickness perfectly.

    Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000 "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbarausse-internal-sliding-door
  • ProduktfamilieInterior door
  • ProduktgruppeSliding door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHartpapier
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit