Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
    Barco

    CS-100

    Google-Übersetzung,
    Bei erfolgreichen Meetings dreht sich alles um Vertrauen. Vertrauen in die Ideen, Vertrauen in die Präsentationen, aber auch Vertrauen in die Tagungsraumtechnik. Aus diesem Grund hat Barco ClickShare entwickelt. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach auf dem Präsentationsbildschirm teilen, was sich auf ihrem Laptop oder Mobilgerät befindet. Keine Kabel, keine Einrichtung, kein Warten auf die Teilnahme. Teilen als Grundbedürfnis Das CS-100 bringt das ClickShare-Erlebnis in kleine Besprechungs- und Gruppenräume, in denen das Teilen von Inhalten von einem Laptop oder Mobilgerät ein Grundbedürfnis ist. Jeder – auch Gäste – kann sich mit einem Klick verbinden und sofort teilen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist. Benutzer schließen einfach ein USB-betriebenes Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und klicken auf die Schaltfläche, um die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm des Besprechungsraums anzuzeigen. Mit der ClickShare-App können Benutzer auch Inhalte von ihren Mobiltelefonen oder Tablets teilen. Ein Stand-Alone-Modell Das CS-100 ist ein Stand-Alone-Modell mit einem HDMI-Ausgang, der es bis zu 8 Benutzern ermöglicht, eine Verbindung herzustellen und jeweils einen Benutzer zu teilen. Das CS-100 enthält die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Anmeldeverwaltung, https und die Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.
    Spezifikation
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 1 Number of simultaneous connections: 8 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: WPA2-PSK in stand alone mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 1x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm) Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: 3 years standard Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): 205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.) Weight: 600g / 1.32lbs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS-100
    • ProduktfamilieWireless collaboration technology
    • ProduktgruppeClickshare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit