Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSC-1
Barco

CSC-1

Google-Übersetzung,
Ein ClickShare CSC-1 ist ein drahtloses Präsentationssystem, das aus vier USB-betriebenen Geräten (den „ClickShare Buttons“) und einer Basiseinheit und einem Tablett besteht. Die Base Unit ist fest mit dem Visualisierungssystem des Besprechungsraums verbunden und übernimmt die gesamte erforderliche Verarbeitung. Benutzer, die ihre Präsentation auf dem großen Bildschirm des Besprechungsraums sehen möchten, schließen einfach einen Button an ihren PC oder MAC an oder verwenden die ClickShare Presenter-App für mobile Geräte. Wenn Sie zwei Projektoren, zwei Bildschirme oder eine Double-HD-Leinwand betreiben, ist die voll ausgestattete CSC-1-Basiseinheit die richtige Wahl. Es ist für den Einsatz in hochkarätigen Besprechungsräumen und Sitzungssälen optimiert. Auch Panoramaauflösung 2560 x 1080 mit DisplayPort-zu-Dual-Link-DVI-Konverter am CPRN-Projektor
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCSC-1
  • ProduktfamilieWireless collaboration technology
  • ProduktgruppeClickshare
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)75
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)276
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit