Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G100 Series
Barco

G100 Series

Google-Übersetzung,

Haben Sie es schon gehört? Es gibt einen neuen Projektor bei Barco. Eine neue Kraft, mit der man rechnen muss! Lernen Sie den G100 kennen! Eine Single-Chip-Projektorreihe, die die hohen Barco-Qualitätsstandards und die Kundenanforderungen in Bezug auf Helligkeit, technische Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit erfüllt. Und das alles zu einem budgetfreundlichen Preis!

G100 Kraft

Der G100 ist ein Single-Chip -Projektor mit nativer WUXGA- Auflösung und ist in drei Helligkeitsvarianten erhältlich: 16.000, 19.000 und 22.000 Lumen. Er erweitert unser Single-Chip-Angebot um höhere Helligkeitsstufen als je zuvor und ermöglicht so beeindruckende Medienerlebnisse und bahnbrechende Projektionen!

Um volle Einsatzflexibilität und eine mühelose Implementierung zu gewährleisten, bringen wir für die G100-Modelle außerdem eine neue, umfangreiche GC-Objektivreihe auf den Markt, mit Projektionsverhältnissen von 0,38 bis 10,8 und einer großen Shift-Fähigkeit. Dank dieser Eigenschaften eignen sich die Projektoren ideal für Projektionen mit hoher Helligkeit – ob drinnen oder draußen, aus der Nähe oder aus der Ferne!

„Der G100 wurde für Anwendungen entwickelt, die hohe Helligkeit und leistungsstarke Laserprojektion zu einem erschwinglichen Preis erfordern“, sagt Richard Marples, Sales Enablement Director Immersive Experiences bei Barco. „Mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sind diese neuen Modelle eine großartige Ergänzung des Projektionsangebots von Barco und die perfekte Lösung für jedes kreative Projekt.“

100 % bereit für Sie; 100 % bereit für die Zukunft

Der G100 zeichnet sich außerdem durch zukunftssicheres Design und Flexibilität aus. Er ist mit allen aktuellen Eingangsquellen kompatibel , einschließlich HDMI 2.0 (!), um atemberaubende visuelle Erlebnisse mit tieferen Farbpaletten zu ermöglichen.

Darüber hinaus sind die G100-Projektoren nicht nur hinsichtlich ihrer Signalkapazitäten zukunftssicher, sondern auch für eine grünere Zukunft gerüstet! Die Geräte verfügen über sorgfältig ausgewählte Komponenten, die den Stromverbrauch des Geräts senken, die Lebensdauer der Lichtquelle verlängern und somit den ökologischen Fußabdruck verringern . Viele Gründe für unser Barco-Ökobewertungsteam, den Projektoren die Note A zu verleihen.

Spezifikation
  • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

    ISO lumens: 7,000 lm

    Center lumens: 6,600 lm

    ANSI lumens: 6,300 lm

    Display type: 1 x 0.67"

    Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

    Light source: Laser Phosphor

    Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

    Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

    Image processing: Warp & blend via external tool

    Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

    Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG100-series
  • ProduktfamilieInstallation projectors
  • ProduktgruppeVenue projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)484
  • Tiefe (mm)529
Verwandt
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)16.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit