Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G62-W14
G62-W14
G62-W14
G62-W14
    Barco

    G62-W14

    Google-Übersetzung,

    Die G62-Serie erweitert das Single-Chip-Angebot um sechs hochwertige Projektoren zwischen 9 und 14K. Sie eröffnet Möglichkeiten für ein breiteres Anwendungsspektrum und verlässt sich dabei weiterhin auf den geschätzten Service und Support von Barco.


    Die Laserlichtquelle sorgt einerseits für hervorragende Bildqualität, andererseits aber auch für einen geringeren Wartungsaufwand im Vergleich zu den meisten lampenbasierten Projektoren auf dem Markt. Dank der Software Projector Toolset von Barco können Sie Ihren Projektor/Ihre Projektoren bequem von Ihrem eigenen Computer aus installieren und verwalten.


    Die Projektoren sind in Schwarz und Weiß erhältlich, sodass Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifische Umgebung auswählen können. Ihre einheitliche kompakte Größe, die Kompatibilität mit anderen Barco-Produkten und der große Lens-Shift-Bereich erhöhen die Flexibilität der Projektoren.

    Spezifikation
    • 13.600 lumen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG62-W14
    • ProduktfamilieInstallation projectors
    • ProduktgruppeVenue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)529
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)22.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit